Modulo analogico combinato RX3i, corrente/tensione, 4 ingressi 2 uscite

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC694ALG442
Numero e tipo di combinazioni analogiche4 ingressi e 2 uscite; da 0 a +10 V, da -10 V a +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA per canale
Risoluzione e velocità12 bit; 2 mS
Consumo di corrente95 mA a 5 VDC; isolato a 150 mA esterni da 24 VDC
Ente di certificazioneUL, UL HAZLOC
CertificazioniCE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato di montaggioSu pannello/guida DIN