Modulo analogico combinato RX3i, corrente/tensione, 4 ingressi, 2 uscite, diagnostica avanzata

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC694ALG542
Numero e tipo di combinazioni analogiche1
CampoDa 0 a +10 V, da -10 V a +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA per canale
Velocità di aggiornamento2 ms per tutti i canali
Risoluzione16 bit