Specifiche
| Codice prodotto | IC694MDL231 |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | 8 punti, logica positiva; isolato; 30 mS acceso/45 mS spento |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 240 VAC; campo 200 ~ 264 VAC; acceso > 148 |
| Consumo di corrente | 60 mA a 5 VDC |
| Approvazioni e Standard per aree ordinarie | UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987 |
| Approvazioni e Standard per aree pericolose | Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |