Modulo ingressi di tensione c.a. RX3i, 120 V, 16 punti
Specifiche
| Codice prodotto | IC694MDL240 |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | 16 punti; logica positiva; 30mS acceso/45 mS spento |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 120 VAC; campo 100 ~ 132 VAC; acceso > 74 |
| Consumo di corrente | 90 mA a 5 VDC |
| Approvazioni e Standard per aree ordinarie | UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987 |
| Approvazioni e Standard per aree pericolose | Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |