Modulo ingressi di tensione c.a./c.c. RX3i, 24 V, 16 punti
Specifiche
| Codice prodotto | IC694MDL241 |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | 16 punti; logica positiva; 12 mS acceso/28 mS spento |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 24 c.a./c.c.; campo di lavoro 20 ~ 30 V; acceso > 11,5 |
| Consumo di corrente | 80 mA a 5 VDC e 125 mA a 24 VDC |
| Approvazioni e Standard per aree ordinarie | UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987 |
| Approvazioni e Standard per aree pericolose | Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |