Specifiche
| Codice prodotto | IC694MDL645 |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | 16 punti; logica Pos/Neg; accensione/spegnimento 7 mS |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 24 VDC; campo di lavoro 20~30 V; acceso >11,5 |
| Consumo di corrente backplane | 80 mA a 5 VDC e 125 mA a 24 VDC |
| Approvazioni e Standard per aree ordinarie | UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987 |
| Approvazioni e Standard per aree pericolose | Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |