Modulo ingressi di tensione c.c. RX3i, 24 V, 16 punti, filtro 1 ms

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC694MDL646
Numero di ingressi, tipo e velocità16 punti; logica Pos/Neg; accensione/spegnimento 1 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento24 VDC; campo di lavoro 20~30 V; acceso >11,5
Consumo di corrente backplane80 mA a 5 VDC e 125 mA a 24 VDC
Approvazioni e Standard per aree ordinarieUL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987
Approvazioni e Standard per aree pericoloseClasse I, Div. 2, gruppi A, B, C, D
Formato di montaggioSu pannello/guida DIN