Modulo ingressi di tensione c.c. RX3i, 48 V, 32 punti

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC694MDL658
Numero di ingressi, tipo e velocità32 punti; logica Pos/Neg; accensione/spegnimento 2 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento48 VDC; campo di lavoro 40~60 V; acceso >34
Consumo di corrente backplane195 mA a 5 VDC
Approvazioni e Standard per aree ordinarieUL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987
Approvazioni e Standard per aree pericoloseClasse I, Div. 2, gruppi A, B, C, D
Formato di montaggioSu pannello/guida DIN