Modulo uscite di tensione c.c. RX3i, 12/24 V, 1 A, 16 punti, logica positiva
Specifiche
| Codice prodotto | IC694MDL742 |
| Numero, tipo e velocità delle uscite | UL, UL HAZLOC |
| Potenza di uscita nominale | CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Consumo di corrente | 34 x 145 x 140 mm |
| Isolamento | Isolamento galvanico |
| Connettore multimediale | 2 interfacce RJ45 e 2 interfacce SFP |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |