Modulo uscite di tensione c.a./c.c. RX3i, 8 A, 8 punti

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC694MDL931
Numero, tipo e velocità delle usciteUL, UL HAZLOC
Potenza di uscita nominaleCE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consumo di corrente34 x 145 x 140 mm
IsolamentoIsolamento galvanico
Connettore multimediale2 interfacce RJ45 e 2 interfacce SFP
Formato di montaggioSu pannello/guida DIN