Specifiche
| Codice prodotto | IC695ALG708 |
| Numero e tipo di uscita analogica | UL, UL HAZLOC |
| Risoluzione e velocità | CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Consumo di corrente | 34 x 145 x 140 mm |
| Ente di certificazione | UL, UL HAZLOC |
| Certificazioni | CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |