Modulo uscite analogiche RX3i, corrente/HART/tensione, 8 canali

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC695ALG728
Numero e tipo di uscita analogicaUL, UL HAZLOC
Risoluzione e velocitàCE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consumo di corrente34 x 145 x 140 mm
Ente di certificazioneUL, UL HAZLOC
CertificazioniCE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato di montaggioSu pannello/guida DIN