PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Controllore PACSystems™ RX3i CPE302

Il controllore PACSystems™ RX3i stabilisce le fondamenta per la connettività Internet industriale È un potente controllore di automazione programmabile e modulare caratterizzato dall'elevata disponibilità. RX3i è dotato di un motore di controllo singolo e di un ambiente di programmazione universale che garantisce la portabilità applicativa su più piattaforme hardware.

Specifiche

Codice prodottoIC695CPE302
Fattore di formaBackplane
Memoria utente2 MB
I/OI/O discreto a 16000 bit, 32000 parole per I/O analogico
Energy packIncluso
Supporto di ridondanzaRidondanza dei supporti (MRP) con PNC001
Porta EthernetSwitch 10/100/1000 1 - 2 porte
Protocolli EthernetCliente/server SRTP, Modbus TCP/IP, server OPC UA, EGD, PROFINET, outstation DNP3, client IEC-61850, server IEC-104, HART Pass-through
Protocolli serialiSeriale ASCII, Modbus/RTU
Dispositivi di I/O remoti255 Simplex con PNC001
Interfaccia USB1 x USB-A 2.0
AmbienteDa 0 a 60 °C
OmologazioniUKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX zona 2
Certificazioni settore marittimoABS, BV, LR. DNV GL