Controllore PACSystems™ RX3i CPE305
Specifiche
| Codice prodotto | IC695CPE305 |
| Fattore di forma | Backplane |
| Memoria utente | 6 MB |
| I/O | I/O discreto a 32 kbit, 32.000 parole per I/O analogico |
| Energy pack | Incluso |
| Supporto di ridondanza | Ridondanza dei supporti (MRP) con PNC001 |
| Porta Ethernet | Switch 10/100/1000 2-2 porte |
| Protocolli Ethernet | SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA , EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART passthrough |
| Protocolli seriali | ASCII Serial, Modbus/RTU |
| Dispositivi di I/O remoti | 255 Simplex con PNC001 |
| Interfaccia USB | 1 USB-A 2.0 |
| Ambiente | Da 0 a 60 °C |
| Omologazioni | UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX zona 2 |
| Certificazioni settore marittimo | ABS, BV, LR. DNV GL |