Controllore PACSystems™ RX3i CPE330
Specifiche
| Codice prodotto | IC695CPE330 |
| Fattore di forma | Backplane |
| Memoria utente | 64 MB |
| I/O | I/O discreto a 32 kbit, 32.000 parole per I/O analogico |
| Energy pack | Disponibile |
| Supporto di ridondanza | Media Redundancy Protocol (MRP), PROFINET System Redundancy (PNSR) |
| Porta Ethernet | 3 porte 10/100/1000 (2 porte commutate) |
| Protocolli Ethernet | Client/server SRTP, Modbus TCP/IP, OPC UA (ridondanza del server non trasparente), EGD, PROFINET, outstation DNP3, client IEC-61850, server IEC-104, HART Pass-through |
| Protocolli seriali | Seriale ASCII, Modbus/RTU |
| Dispositivi di I/O remoti | 32 Simplex, 20 ridondanti, 255 Simplex con PNC001 |
| Interfaccia USB | 1 x USB-A 2.0 |
| Scheda di memoria | 1 scheda CFast |
| Ambiente | Da 0 a 60 °C |
| Omologazioni | UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX zona 2 |
| Certificazioni settore marittimo | ABS, BV, LR. DNV GL |