Modulo Ethernet RX3i

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC695ETM001
Modulo specializzatoModulo Ethernet RX3i da 10/100 Mbit, 2 connessioni RJ45 un indirizzo IP che occupa uno slot sulla base di sistema
Consumo di corrente840 mA a 3,3 VDC; 614 mA a 5 VDC
Note sul funzionamentoSolo backplane universale. Usa bus PCI. Client/server