Modulo contatore ad alta velocità RX3i, 8 canali
Specifiche
| Codice prodotto | IC695HSC308 |
| Modulo specializzato | UL, UL HAZLOC |
| Certificazioni | CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Dimensioni del modulo di I/O | 34 x 145 x 140 mm |
| Ente di certificazione | UL, UL HAZLOC |
| Certificazioni | CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |