Specifiche
| Codice prodotto | IC695MDL664 |
| Numero, tipo e velocità degli ingressi | 16 punti; diagnostica avanzata; logica positiva; accensione/spegnimento selezionabile da 0,5-100 mS |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 24 VDC; campo di lavoro 20~30 V, acceso >0,5 V in ingresso VDC |
| Consumo di corrente | 225 mA a 5 VDC e 95 mA a 3,3 VDC |
| Approvazioni e Standard per aree ordinarie | UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987 |
| Approvazioni e Standard per aree pericolose | Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |