RXi - Monitor industriale con schermo da 12" perfettamente leggibile anche alla luce del sole
Specifiche
| Codice prodotto | IC756COW12IM |
| Schermo touch | Touch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti) |
| Indicatore di stato | LED a tre colori |
| Sistema operativo | Nessuno |
| Certificazioni | UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx |
| Certificazioni navali | ABS, BV, DNV GL, LR |
| Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada) | Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1 |
| Interfaces | HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input) |