RXi - Monitor industriale con schermo da 19"

I display industriali ultrasottili fanno il loro ingresso nel mondo connesso di oggi con una perfetta combinazione di design, durata e potenza che li rende ideali per gli ambienti di produzione.

Specifiche

Codice prodottoIC756CSW19IM
Schermo touchTouch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti)
Indicatore di statoLED a tre colori
Sistema operativoNessuno
CertificazioniUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Certificazioni navaliABS, BV, DNV GL, LR
Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada)Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1
InterfacesHDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)