RXi - Web Panel con schermo da 10" perfettamente leggibile anche alla luce del sole
Specifiche
| Codice prodotto | IC757COW10WHMI |
| Schermo touch | Touch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti) |
| Indicatore di stato | LED a tre colori |
| Sistema operativo | Kernel Linux 4.1.15: Yocto |
| Certificazioni | UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx |
| Certificazioni navali | ABS, BV, DNV GL, LR |
| Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada) | Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1 |