RXi - Web Panel con schermo da 12"

La gamma di schermi modulari RXi - Web Panel, ideali per applicazioni HMI su Web, ottimizza flessibilità, prestazioni e durata.

Specifiche

Codice prodottoIC757CSW12WHMI
Schermo touchTouch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti)
Indicatore di statoLED a tre colori
Sistema operativoKernel Linux 4.1.15: Yocto
CertificazioniUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Certificazioni navaliABS, BV, DNV GL, LR
Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada)Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1