Add images and videos to help customers visualize the product.
PACSystems™ RXi - Panel PC con schermo da 15" (RAM 16 GB, SSD 128 GB)
Specifiche
| Codice prodotto | IC758CSWC15PCX128 |
| Schermo touch | Touch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti) |
| Indicatore di stato | LED a tre colori |
| Sistema operativo | Windows 10 IOT Enterprise LTSC |
| Certificazioni | UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx, BIS |
| Settore marino | ABS, BV, DNV GL, LR |
| Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada) | Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1 |
| RAM | 16 GB |
| SSD | 128 GB |