PACSystems™ RXi - Panel PC con schermo da 19" (RAM 16 GB, SSD 128 GB)

La gamma di schermi modulari PACSystems™ RXi - Panel PC offre diverse opzioni di schermi separabili e unità di calcolo per flessibilità, prestazioni e durata ottimali.

Specifiche

Codice prodottoIC758CSWC19PCX128
Schermo touchTouch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti)
Indicatore di statoLED a tre colori
Sistema operativoWindows 10 IOT Enterprise LTSC
CertificazioniUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx, BIS
Settore marinoABS, BV, DNV GL, LR
Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada)Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1
RAM16 GB
SSD128 GB