Unità servo-azionata ad alta velocità PACMotion, 3 A, 120/240 V

Unità compatta e potente progettata per i servomotori sincronizzati con controllo avanzato a circuito chiuso di coppia, velocità e posizione

Specifiche

Codice prodottoIC830DP00306-NBEC
Alimentazione continua in uscita dell'unità1.100 watt
Tensione di alimentazione nominale120/240 V
Logica di controllo, tensione di alimentazione24 V
Corrente in uscita nominale (valore RMS +/-3%)3:00 AM
Corrente in uscita di picco (+/-3%)9:00 AM
Tempo di picco5 s
Larghezza di banda massima del ciclo attualeda 2,5 a 4 kHz
Larghezza di banda massima del ciclo di velocitàda 0 a 1000 Hz
Larghezza di banda massima del ciclo di posizioneda 1 a 250 Hz
Velocità di aggiornamento1,5 MHz
Peso (larghezza standard)1,1 kg
Peso (larghezza estesa)1,3 kg
Altezza, senza connettori168 mm
Altezza, con connettore200 mm
Larghezza standard anteriore/posteriore54/59 mm
Larghezza estesa anteriore/posteriore84/89 mm
Profondità, senza connettori156 mm
Profondità, con connettori185 mm