Unità servo-azionata ad alta velocità PACMotion, 6 A, 240/480 V
Specifiche
| Codice prodotto | IC830DP00607-NBEC |
| Alimentazione in uscita continua dell'unità | 4.000 watt |
| Tensione di alimentazione nominale | 240/480 V |
| Logica di controllo, tensione di alimentazione | 24 V |
| Corrente in uscita nominale (valore RMS +/-3%) | 6:00 |
| Corrente in uscita di picco (+/-3%) | 18 A |
| Tempo di picco | 5 s |
| Larghezza di banda massima del ciclo attuale | da 2,5 a 4 kHz |
| Larghezza di banda massima del ciclo di velocità | da 0 a 600 Hz |
| Larghezza di banda massima del ciclo di posizione | da 1 a 250 Hz |
| Velocità di aggiornamento | 1,5 MHz |
| Peso (larghezza standard) | 2,7 kg |
| Peso (larghezza estesa) | 2,9 kg |
| Altezza, senza connettori | 256 mm |
| Altezza, con connettore | 290 mm |
| Larghezza standard anteriore / posteriore | 65/70 mm |
| Larghezza estesa anteriore/posteriore | 95/100 mm |
| Profondità, senza connettori | 185 mm |
| Profondità, con connettori | < 225 mm |