Unità servo-azionata ad alta velocità PACMotion, 12 A, 120/240 V
Specifiche
| Codice prodotto | IC830DP01206-NBEC |
| Alimentazione continua in uscita dell'unità | 4.000 watt |
| Tensione di alimentazione nominale | 120/240 V |
| Logica di controllo, tensione di alimentazione | 24 V |
| Corrente in uscita nominale (valore RMS +/-3%) | 00:00 |
| Corrente in uscita di picco (+/-3%) | 30 A |
| Tempo di picco | 5 s |
| Larghezza di banda massima del ciclo attuale | da 2 a 3 kHz |
| Larghezza di banda massima del ciclo di velocità | da 0 a 800 Hz |
| Larghezza di banda massima del ciclo di posizione | da 1 a 250 Hz |
| Velocità di aggiornamento | 1,5 MHz |
| Peso (larghezza standard) | 2 kg |
| Peso (larghezza estesa) | 2,2 kg |
| Altezza, senza connettori | 196 mm |
| Altezza, con connettore | 225 mm |
| Larghezza standard anteriore / posteriore | 72/78,4 mm |
| Larghezza estesa anteriore/posteriore | 91/96 mm |
| Profondità, senza connettori | 187 mm |
| Profondità, con connettori | < 215 mm |