Unità servo-azionata ad alta velocità PACMotion, 12 A, 240/480 V

Unità compatta e potente progettata per i servomotori sincronizzati con controllo avanzato a circuito chiuso di coppia, velocità e posizione

Specifiche

Codice prodottoIC830DP01207-NBEC
Alimentazione continua in uscita dell'unità8.000 watt
Tensione di alimentazione nominale240/480 V
Logica di controllo, tensione di alimentazione24 V
Corrente in uscita nominale (valore RMS +/-3%)00:00
Corrente in uscita di picco (+/-3%)30 A
Tempo di picco5 s
Larghezza di banda massima del ciclo attualeda 2 a 3 kHz
Larghezza di banda massima del ciclo di velocitàda 0 a 600 Hz
Larghezza di banda massima del ciclo di posizioneda 1 a 250 Hz
Velocità di aggiornamento1,5 MHz
Peso (larghezza standard)2,7 kg
Peso (larghezza estesa)2,9 kg
Altezza, senza connettori306 mm
Altezza, con connettore340 mm
Larghezza standard anteriore / posteriore99/105 mm
Larghezza estesa anteriore/posteriore99/105 mm
Profondità, senza connettori228 mm
Profondità, con connettori< 265 mm