Servomotore ad alta velocità PACMotion, con feedback intelligente, con freno

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M42E-GC92CA00
Coppia continua (Nm)3,42
Coppia nominale (Nm)2,72
Coppia di picco (Nm)11,3