Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS, con freno

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M42G-GCC2AB00
Coppia continua (Nm)3,53
Coppia nominale (Nm)2,35
Coppia di picco (Nm)11,5