Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Specifiche

Codice prodottoIC830M72P-KKCNAB00
Coppia continua (Nm)41,6
Coppia nominale (Nm)26,3
Coppia di picco (Nm)78,5