Variatore di frequenza - 4,3 A, 1 HP, 240 V, 1 fase, IP66, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0008-2B1-60 |
| Tipo di connessione | 240 VAC 1 fase |
| Design della custodia | IP66 |
| Potenza motore | 1 HP (0,75 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C1 |
| Corrente | 4,3 A |