Variatore di frequenza - 7,0 A, 2 HP, 240 V, 3 fasi, IP20, PROFINET

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitana, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0015-2A3-2P
Tipo di connessione240 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP20
Potenza motore2 HP (1,5 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoClasse C2
Scheda opzionalePROFINET
Corrente7,0 A