Variatore di frequenza - 4,1 A, 2 HP, 480 V, 3 fasi, IP66, PROFINET
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0015-4A3-6P |
| Tipo di connessione | 480 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP66 |
| Potenza motore | 2 HP (1,5 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C2 |
| Scheda opzionale | PROFINET |
| Corrente | 4,1 A |