Variatore di frequenza - 3,1 A, 2 HP, 575 V, 3 fasi, IP66, PROFINET
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0015-603-6P |
| Tipo di connessione | 575 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP66 |
| Potenza motore | 2 HP (1,5 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Nessuna |
| Scheda opzionale | PROFINET |
| Corrente | 3,1 A |