Variatore di frequenza - 10,5 A, 3 HP, 240 V, 3 fasi, IP20, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0022-2A3-20 |
| Tipo di connessione | 240 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP20 |
| Potenza motore | 3 HP (2,2 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C2 |
| Corrente | 10,5 A |