Variatore di frequenza - 10,5 A, 3 HP, 240 V, 1 fase, IP20, PROFINET
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0022-2B1-2P |
| Tipo di connessione | 240 VAC 1 fase |
| Design della custodia | IP20 |
| Potenza motore | 3 HP (2,2 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C1 |
| Scheda opzionale | PROFINET |
| Corrente | 10,5 A |