Variatore di frequenza - 5,8 A, 3 HP, 480 V, 3 fasi, IP66, PROFINET

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitana, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0022-4A3-6P
Tipo di connessione480 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP66
Potenza motore3 HP (2,2 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoClasse C2
Scheda opzionalePROFINET
Corrente5,8 A