Variatore di frequenza - 4,1 A, 3 HP, 575 V, 3 fasi, IP20, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0022-603-20 |
| Tipo di connessione | 575 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP20 |
| Potenza motore | 3 HP (2,2 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Nessuna |
| Corrente | 4,1 A |