Variatore di frequenza - 4,1 A, 3 HP, 575 V, 3 fasi, IP66, senza scheda

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitana, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0022-603-60
Tipo di connessione575 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP66
Potenza motore3 HP (2,2 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoNessuna
Corrente4,1 A