Variatore di frequenza - 18,0 A, 5 HP, 240 V, 3 fasi, IP66, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0040-2A3-60 |
| Tipo di connessione | 240 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP66 |
| Potenza motore | 5 HP (4 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C2 |
| Corrente | 18,0 A |