Variatore di frequenza - 6,5 A, 5 HP, 575 V, 3 fasi, IP20, PROFINET
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0040-603-2P |
| Tipo di connessione | 575 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP20 |
| Potenza motore | 5 HP (4 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Nessuna |
| Scheda opzionale | PROFINET |
| Corrente | 6,5 A |