Variatore di frequenza - 14,0 A, 7,5 HP, 480 V, 3 fasi, IP20, PROFINET
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0055-4A3-2P |
| Tipo di connessione | 480 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP20 |
| Potenza motore | 7,5 HP (5,5 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C2 |
| Scheda opzionale | PROFINET |
| Corrente | 14,0 A |