Variatore di frequenza - 9,0 A, 7,5 HP, 575 V, 3 fasi, IP20, senza scheda

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitane, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0055-603-20
Tipo di connessione575 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP20
Potenza motore7,5 HP (5,5 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoNessuna
Corrente9,0 A