Variatore di frequenza - 18,0 A, 10 HP, 480 V, 3 fasi, IP20, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0075-4A3-20 |
| Tipo di connessione | 480 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP20 |
| Potenza motore | 10 HP (7,5 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C2 |
| Corrente | 18,0 A |