Variatore di frequenza - 18,0 A, 10 HP, 480 V, 3 fasi, IP66, PROFINET

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitane, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0075-4A3-6P
Tipo di connessione480 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP66
Potenza motore10 HP (7,5 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoClasse C2
Scheda opzionalePROFINET
Corrente18,0 A