Variatore di frequenza - 12,0 A, 10 HP, 575 V, 3 fasi, IP66, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0075-603-60 |
| Tipo di connessione | 575 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP66 |
| Potenza motore | 10 HP (7,5 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Nessuna |
| Corrente | 12,0 A |