Variatore di frequenza - 46,0 A, 15 HP, 240 V, 3 fasi, IP20, PROFINET
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0110-2A3-2P |
| Tipo di connessione | 240 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP20 |
| Potenza motore | 15 HP (11 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C2 |
| Scheda opzionale | PROFINET |
| Corrente | 46,0 A |