Variatore di frequenza - 17,0 A, 15 HP, 575 V, 3 fasi, IP66, PROFINET

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitane, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0110-603-6P
Tipo di connessione575 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP66
Potenza motore15 HP (11 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoNessuna
Scheda opzionalePROFINET
Corrente17,0 A