Variatore di frequenza - 30,0 A, 20 HP, 480 V, 3 fasi, IP55, senza scheda

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitane, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0150-4A3-50
Tipo di connessione480 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP55
Potenza motore20 HP (15 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoClasse C2
Corrente30,0 A